Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1082 - Hinges sheet steel or sheet stainless steel
Bill of material
K1082.04301515
BESTKIPP
Order No.
K1082.04301515
MATERIAL
material
Steel
W
Angle
°
AUSF
version
2 mm
A
width
60 mm
A1
distance
15.0 mm
A2
distance
15.0 mm
A3
distance
8
A4
distance
8
A6
width
60 mm
B
height
60 mm
B2
distance
22.5 mm
B3
distance
7.5 mm
D
diameter
4.5 mm
S
thickness
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0511 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219568
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.